SOLUÇÕES EXTERNAS PARA ELETROMOBILIDADE

Abastecimento elétrico inteligente e confiável

Proteção segura para os seus sistemas de carregamento

Armários Outdoor para infraestruturas de carregamento

A eletromobilidade é a chave para a mobilidade ecológica em todo o mundo. O eixo da mobilidade elétrica é a expansão de uma infraestrutura de carregamento nacional. Para uma operação segura, deve ser protegido contra intempéries, influências ambientais e vandalismo.

Com o seu portfólio de armário, climatização e distribuição de energia, a Rittal é o parceiro ideal para a criação de uma infraestrutura de carregamento poderosa e segura.

Soluções externas configuráveis ​​estão disponíveis como padrão e são entregues em 24 horas.

  Isto significa segurança para as suas aplicações, por exemplo, em:

  • Estação de carregamento DC
  • Estrutura de infraestrutura (referência Tritium e Schaltbau SBRS)

Os componentes de carregamento para veículos elétricos precisam de proteção de primeira classe contra corrosão, condições climáticas e vandalismo, porque esta é a única maneira de garantir um carregamento fácil a longo prazo. O sistema de estrutura estável da Rittal oferece espaço para gestão de carga e eletrónica de potencia. As caixas de infraestrutura também exigem estabilidade extremamente alta devido aos componentes pesados embutidos.

Devido à proximidade da infraestrutura com casas, apartamentos, lojas e empresas, a compatibilidade eletromagnética (EMC) também desempenha um papel importante. Desafios que pode dominar facilmente com as soluções externas da Rittal.

Ambiente de instalação 1 a 4

Da proteção avançada interna ao extremo externo


Os sistemas de carregamento podem ser encontrados em todos os ambientes de instalação, desde áreas protegidas, como em estacionamentos de vários andares, até áreas públicas, como áreas de descanso e estacionamentos, onde o acesso não autorizado é possível a qualquer momento. A Rittal oferece a solução certa para cada área, tudo de uma única fonte.

Soluções comuns para infraestruturas de carregamento

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Sistemas de armários

Sistema modular VX25 em chapa de aço

System Perfection. O novo sistema de armários modulares VX25 em chapa de aço oferece a mais alta qualidade de dados, padronização da engenharia, baixa complexidade, além de segurança e economia de tempo na...

Caixas

Caixa AX

System Perfection. A nova caixa AX oferece a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança na montagem e instalação interna.

Caixas e armários

Caixas Outdoor

Os modelos outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. A Rittal oferece as caixas CS para fixação na parede e os novos armários básicos CS como produtos de série para pronta...