Segurança e flexibilidade também no aeroporto

Soluções outdoor para aviação

Sem compromisso quando se trata de segurança

Armários outdoor para infraestrutura aeroportuária

A indústria da aviação é caracterizada pela turbulência. As instalações externas no aeroporto exigem uma construção especialmente robusta devido às altas velocidades do vento. Ao mesmo tempo, é necessária flexibilidade para expandir e estender os sistemas existentes.

A Rittal oferece um portfólio standard diversificado de armários e soluções de climatização correspondentes para garantir operações suaves e seguras. A proteção ideal para a sua aplicação pode ser fornecida em apenas 24/48 horas, por exemplo para:

  • luzes e balizas do aeroporto
  • sistemas de segurança
  • distribuição de energia / estações de distribuição de avental
  • aplicações de TI ativas e passivas

A exposição a substâncias agressivas, como combustível de aviação, uréia e agentes de degelo no piso e ao longo das pistas, exige muito da resiliência dos armários externos. Ao mesmo tempo, resistência a alta pressão para lidar com descolagem e aterragem de aeronaves e proteção contra condições extremas de temperatura e clima severo são essenciais. Só então a operação confiável da infraestrutura crítica de segurança é garantida e o risco de custos de tempo de inatividade extremamente altos é minimizado.

 

Ambiente 1 a 4

De “Proteção avançada interna” a “Extremo ao ar livre”

As áreas de proteção onde os equipamentos e sistemas são utilizados são tão diversas quanto as aplicações no aeroporto. O local de instalação mais comum é Externo Avançado seguido pelo ambiente Luz Externa. No entanto, também são necessárias soluções internas no Ambiente 1 e na área externa desprotegida. Com a Rittal, tem o parceiro perfeito que pode responder a todas as suas necessidades como standard e de acordo com as suas exigências.

Soluções típicas para a aviação

Caixas Outdoor

CS Toptec

Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados. Laterais, painel traseiro e porta com parede externa completamente dupla, o quadro TS 8 fica...

Caixa AX

Encapsulamento Outdoor para caixas AX

Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas. Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa. Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa.

Caixas Outdoor

Armário básico outdoor

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas....

Climatização

Aquecedores

Os aquecedores asseguram a potência de aquecimento constante e correta para evitar a formação de água condensada, sobretudo na instalação externa.

Condicionadores de ar para montagem lateral

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Caixas e armários

Aço inoxidável

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems