Aparelho de refrigeração Blue e+ de uso externo para fixação na parede

Função e segurança - faça chuva ou faça sol.

Apropriado para instalações exteriores:

  • À prova de vandalismo
  • Controlo e+ na parte traseira do aparelho de refrigeração
  • Estrutura de alumínio com revestimento para ambientes externos de acordo com UL 1332
  • Faixa de temperatura de -30°C até +60°C

Todas as vantagens da tecnologia Blue e+:

  • Eficiente: uma média de 75% de economia de energia por meio dos componentes com regulador de velocidade e tecnologia de tubulação de calor
  • Flexível: aplicação mundial graças à capacidade multivoltagem exclusiva
  • Seguro: vida útil mais longa de todos os componentes no quadro elétrico e aparelho de climatização devido à refrigeração que conserva os componentes
  • Simples: operação intuitiva por tela sensível ao toque e interfaces inteligentes

Compatível com quadros de uso exterior:

  • Quadro de vedação para fixação universal em armários de uso externo para montagem em superfície, instalação parcial e instalação completa
  • Para armários de parede dupla ou única
  • Armários Toptec predefinidos com recorte para o aparelho de refrigeração na porta

Conectividade inteligente:

Em conexão com a interface IoT, os aparelhos de refrigeração Blue e+ podem ser conectados e digitalizados

  • Monitorização contínua dos valores de temperatura
  • Prevenção de custos de paralisação e danos consequentes
  • Notificação automática de falhas no aparelho de refrigeração
  • Asset Management: Localização e organização dos aparelhos de refrigeração
  • Remote Access: Parâmetros do aparelho podem ser configurados remotamente

Aplicação mundial e proteção máxima:

  • Certificações internacionais (cULus Listed, cULus FTTA, CE e EAC)
  • Grau de proteção UL Tipo 3R/4/12 e IP56