Em breve: Descubra as opções Rittal AX/VX C4-H com revestimento de superfície em conformidade com a ISO 12944. O acabamento especial em spray no corpo e nos painéis do armário, além do revestimento de magnésio zinco do quadro VX, garantem uma excecional resistência à corrosão. O acabamento por pulverização dos armários e caixas é submetido a um teste de névoa salina de 720 horas e, portanto, responde à categoria de proteção contra corrosão C4-H (alta) para ISO 12944.
A ISO 12944 é uma norma internacionalmente reconhecida para proteção contra corrosão de estruturas de aço com revestimentos de superfície protetores. Confie na qualidade e na fiabilidade.