Campos de interferência podem tanto afetar o aparelho a partir do ambiente, quanto ser criados através da operação do aparelho e influenciar o ambiente. Isto se aplica tanto para aplicações industriais, quanto para aparelhos na residência.
Os requisitos básicos para que os aparelhos atinjam a compatibilidade eletromagnética são, assim:
Campos de interferência de fora
Presença de uma resistência a interferências definida (proteção contra campos de interferência de fora)
Campos de interferência próprios
Prevenção / Redução da emissão de interferências (proteção do ambiente contra os próprios campos de interferência)
Fontes ou destino das interferências eletromagnéticas podem ser:
- Cabos de alimentação
- Cabos de sinal e controle
- Conjuntos elétricos ou eletrônicos, que irradiam campos eletromagnéticos ou que podem ser influenciados por eles
Mas até invólucros metálicos comuns oferecem a aparelhos elétricos uma proteção de longo alcance contra campos de inteferência eletromagnética.
Demonstrou-se na prática que para mais de 95 porcento de todas as aplicações, um invólucro padrão da Rittal oferece efeito protetor suficiente para a obtenção da compatibilidade eletromagnética.
Para a blindagem contra campos de interferência eletromagnética particularmente intensos, leia mais aqui.