Sistema de pintura Rittal

Proteção ideal de superfícies

O tratamento triplo das superfícies oferece proteção ideal contra corrosão e é resistente contra óleos minerais, lubrificantes, emulsões de processamento e solventes, que são utilizados na limpeza, por exemplo.

A qualidade é assegurada através do monitorização contínua de processos. Encontra informações a respeito do tratamento de superfícies específico para o produto nos documentos atuais de pedido.

1ª Fase: Revestimento de nanocerâmica

Em vez da fosfatização de ferro anterior, a Rittal utiliza agora um novo processo no tratamento preliminar para o revestimento por imersão: o revestimento de nanocerâmica.
Este processo é utilizado para todos os produtos de fabricação própria e com revestimento por imersão.
Visão geral das vantagens do revestimento de nanocerâmica:

  • Aparelhos mais bem protegidos a longo prazo
  • Proteção mais alta contra corrosão
  • Maior preservação de valor
  • Ecologicamente correto

Impressionante proteção contra corrosão
Após 168 horas de teste de névoa salina de acordo com DIN EN ISO 9227:

Revestimento tradicional
(p. ex. apenas pulverizado)

Alto padrão da Rittal desde 1981

Padrão otimizado da Rittal (RiNano)

2ª Fase: Revestimento eletroforético por imersão

  • resina de poliéster sem metais pesados, cromato e silicone à base de verniz aquoso
  • RAL 7035
  • Causa a estratificação uniforme das superfícies, arestas e cavidades e, assim, a vedação total da cavidade
  • Espessura da camada de cerca de 20 µm
  • Gravação

3ª Fase: Revestimento em pó da estrutura

  • revestimento em pó eletrostático, ecologicamente correto, livre de metais pesados, cromato e silicone, à base de resina de poliéster, com alta resistência mecânica
  • Cor padrão RAL 7035
  • boa resistência química, térmica e contra condições meteorológicas
  • descontaminável
  • Gravação

Processamento posterior

Repintura da base ou revestimento em pó:

Os nossos armários podem ser repintados após uma limpeza cuidadosa. Revestimentos DD, revestimentos de 1 e 2 componentes, revestimentos de repintura automotiva, revestimentos em pó, revestimentos à base de água e revestimentos de nitrocelulose são adequados para esta finalidade.

Em caso de dúvida, um teste de compatibilidade deve ser realizado. As instruções de processamento do fabricante do revestimento devem ser observadas.

Mediante solicitação, os seguintes revestimentos personalizados são possíveis:

Revestimento tropical, para alta resistência à corrosão, em clima quente e úmido (área interna).
Revestimento químico, para a melhor resistência que pode ser alcançada com revestimentos contra substâncias inorgânicas e orgânicas.