A Província da Holanda do Sul gerencia e mantém 78 pontes e comportas da rede de vias navegáveis da Holanda do Sul. A Província da Holanda do Sul desenvolveu uma solução padrão para o controle de estruturas hidráulicas, por exemplo o abrir e fechar pontes e comportas para a passagem de navios, na qual, entre outros, são utilizados produtos da Rittal. Graças a um enfoque integrado e ao uso consistente de produtos do sistema, o parceiro de manutenção EPC Groep pode garantir um funcionamento seguro, confiável e durável a baixos custos de manutenção.
Um sistema de refrigeração foi projetado em colaboração com a Rittal, que é diretamente conectado a um sistema de aquecimento e resfriamento.
Controle remoto de pontes e comportas
No ano de 2006, a Província da Holanda do Sul decidiu controlar remotamente suas pontes e comportas, garantindo assim uma travessia tranquila aos navios nos rios. Desde então, as estruturas hidráulicas foram sendo desenvolvidas gradativamente utilizando sua própria rede de fibra óptica. O controle eletrônico e o monitoramento remoto de todas as pontes e comportas ligadas se dão através de cinco centros de controle, de acordo com um conceito padronizado de controle, segurança e manutenção. Um dos centros de controle está localizado no prédio de aparência futurista Steekterpoort, ao lado da histórica ponte elevadiça Gouwsluis em Alphen aan den Rijn. A partir dali são controladas 24 pontes móveis na Província da Holanda do Sul. Apesar da manutenção economicamente eficiente, o conceito bem planejado assegura a disponibilidade e segurança da tecnologia de controle e possibilita um bom fluxo de tráfego nas vias aquáticas.
Segurança otimizada e custos de manutenção minimizados graças a componentes padrão
O conceito da Província da Holanda do Sul prevê exclusivamente o uso de componentes padrão - começando pelas câmeras e sensores, passando pelos racks Rittal TS IT, até as unidades de refrigeração LCP, que estão acomodadas respectivamente nos cinco centros de controle. Isto facilita o trabalho dos parceiros de manutenção e minimiza os custos de inatividade e manutenção. Neste contexto, foi fechado também um contrato de serviços com a Rittal, que implica que a organização de serviços da Rittal assegura a troca oportuna de componentes sensíveis a interferências.Foco na durabilidade e múltiplos usos de refrigeração
Ao selecionar o sistema de refrigeração instalado nas centrais de controle dos dispositivos TIC, o foco não foi apenas na durabilidade, mas também nos múltiplos usos. Tino van As, Gerente de Projeto do Órgão de Gestão de Infraestrutura da Província da Holanda do Sul diz: "Em 2012, a Rittal já havia trazido a refrigeração LCP baseada em racks para o mercado. Rapidamente, nós reconhecemos as vantagens desta refrigeração de baixo consumo no nível do rack de TI, mas nós queríamos mais - nós estávamos à procura de opções para tornar este sistema de refrigeração ainda mais durável." Então, em colaboração com a Rittal, foi desenvolvida uma solução que consistia em uma ligação com um sistema térmico. O calor residual do data center é utilizado para aquecer o centro de operação. Isto proporciona uma economia anual notável de energia e energia de CO2."
Visão geral
- Projeto
- Província da Holanda do Sul
- Cidade
- Den Haag, Holanda
- Setor
- Infrastructure-Telecommunications
- IT-infrastructure
- Desafio
Controle e monitoramento eletrônicos remotos de todas as pontes e comportas ligadas através de cinco centros de controle
A mais alta disponibilidade da tecnologia de controle
Durabilidade e múltiplos usos do sistema de refrigeração no centro de controle
- Solução
Utilização de componentes padrão: Racks Rittal TS IT, LCP (Liquid Cooling Package) para minimizar o tempo de inatividade e os custos de manutenção
Grande economia anual de energia
O contrato de serviço assegura a troca oportuna de componentes sensíveis a interferências