As atividades manuais estão entre os ladrões de tempo na construção de dispositivos de comando e manobra. Há procura por verdadeiros precursores: Soluções que funcionam melhor, são mais rápidas e simplesmente oferecem mais liberdade de design. Para maior eficiência na produção, a Meurer e-technik conta com o novo painel elétrico compacto AX da Rittal.
O fabricante de equipamentos de Großmaischeid em Westerwald tem visto uma tendência há algum tempo: Por exemplo, devido ao aumento da digitalização e automação na tecnologia do sistema, cada vez mais sensores e atuadores estão sendo usados. Isto leva automaticamente a um maior número de componentes a serem montados no invólucro e, portanto, a um maior número de cabos que devem ser encaminhados para o interior através da placa de flange. O fato de os novos invólucros compactos AX, entre outras coisas, partirem exatamente daí, beneficia o fabricante de dispositivos de comando e manobra. Na verdade, o espaço para a entrada do cabo é 30% maior.
O espaço adicional na placa do flange é uma grande vantagem.
E ele também menciona o que sempre foi um desafio com invólucros compactos no passado. "Sempre houve problemas com a instalação interna porque não havia opções suficientes para montar as escoras de profundidade." Agora, isto mudou.
"O AX é muito mais flexível na montagem da instalação interna", enfatiza Lauer.
Uma vez que os trilhos podem ser instalados em uma altura flexível, os níveis podem ser projetados de forma mais flexível. E o tempo necessário é menor: Já que os trilhos da instalação interna podem ser fixados sem o processamento mecânico do invólucro. Para tal, eles são simplesmente empurrados para os cames verticais gravados no invólucro e presos com segurança no lugar. Graças à grade dimensional definida com a qual os trilhos de instalação interna são instalados, a ampla gama de acessórios do sistema pode ser usada para uma instalação flexível.
O gerente de produção também vê vantagens claras com o novo sistema de maçaneta. Porque no caso no painel compacto AX, elas podem ser montadas no cliente sem ferramentas in loco. O chefe está visivelmente satisfeito: "Instalar e remover as maçanetas das portas sempre nos deu muito trabalho." A instalação dos fechos de caixilho frouxamente anexados para o AX é feita em algumas etapas simples. Lauer vê mais pontos positivos na ligação equipotencial. Porque aqui também algumas etapas simples não são mais necessárias: "Sempre tivemos que anexar clipes de metal à placa de flange para ligação equipotencial. Agora, as cabeças dos parafusos simplesmente agarram o material. Além disto, furos especiais na placa do flange garantem uma ligação equipotencial automática durante o aparafusamento. É mais seguro, fácil e economiza tempo e material", afirma o gerente de produção. "E nós não esquecemos de nada!"