Conectar equipamentos auxiliares em grandes controles e quadros elétricos envolvia, até agora, muito trabalho manual. Uma vez que, para pequenas distribuições de energia, que abastecem estes equipamentos auxiliares, todos os componentes tinham de ser conectados individualmente - um imenso volume de trabalho. A fabricante de controles e quadros elétricos Fest GmbH, de Goslar, encontrou uma solução muito melhor para um projeto atual: Pela primeira vez, a Fest está usando o sistema de distribuição de energia RiLine Compact da Rittal para os acionamentos auxiliares em um quadro elétrico de uma empresa metalúrgica. Ele é ideal para fornecer energia a equipamentos menores. O sistema é baseado em uma placa com trilhos condutores integrados e uma grade de contato contínua. A placa pode ser fixada a um trilho de montagem DIN no painel elétrico em apenas alguns passos simples - nenhuma ferramenta é necessária. Com a mesma facilidade e sem ferramentas, os componentes podem ser conectados à placa totalmente protegida contra contato acidental. Os componentes fazem contato elétrico na mesma operação. Desta forma, as distribuições de energia são criadas com uma corrente nominal máxima de até 125 A - e isto no menor tempo possível com o mínimo de esforço.
A instalação é muito fácil e muito menos peças são necessárias. No entanto, o que é particularmente importante é que poupamos cerca de metade do tempo de trabalho.
A instalação rápida e sem ferramentas é a principal vantagem do RiLine Compact para a Fest. "O sistema é simplesmente a solução ideal para distribuições pequenas - e, no final das contas, ficamos até mais baratos", comemora Sven Rottgardt, que atua como Gerente de Projetos na Fest. Em comparação com as soluções utilizadas anteriormente - fiação individual ou pontes em bloco - a empresa economiza quase 50 porcento do tempo de trabalho na oficina. Uma vez que as muitas etapas de trabalho manual, que são a regra na instalação tradicional, podem ser omitidas com o RiLine Compact. E o gerente de projetos menciona mais uma vantagem do sistema: "Sempre acontece na ativação de mais um equipamento precisar ser conectado. Com o RiLine Compact, nós temos uma reserva de espaço correspondente, de forma que possamos integrá-lo de forma rápida e descomplicada no sistema existente."
Processos consistentes assegurar mais velocidade
A utilização do sistema de montagem fácil, RiLine Compact, no projeto atual é só uma das abordagens, com as quais a Fest trabalha para o aumento de eficiência ao longo da cadeia de valor. Processos consistentes, desde a engenharia, passando pela fabricação, até o campo de testes são particularmente valorizados. Na Fest, todos os processos se baseiam em um banco de dados de design meticulosamente preservado. O sistema de gestão de mercadorias com o qual funciona o cálculo acessa-o da mesma forma que o planejamento elétrico que se realiza na Fest, no Eplan Electric P8. Investe-se muito trabalho em toda a engenharia, como explica Rottgardt: "Quanto mais detalhado o nosso planejamento, mais fácil será, depois, na oficina." Assim, no planejamento, surgem listas muito detalhadas de peças e fiação. Todos os componentes já estão classificados de acordo com os painéis elétricos em que estão instalados. No futuro, a ferramenta de roteamento também será usada no Eplan Pro Panel, que calcula automaticamente os caminhos de instalação no painel elétrico e, portanto, os comprimentos dos fios. Com isto, os fios podem ser confeccionados e etiquetados automaticamente, o que simplifica a fiação subsequente.
Visão geral
- Projeto
- Fest GmbH
- Cidade
- Goslar, Alemanha
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
Construção de um dispositivo de manobra para uma empresa metalúrgica
Acomodação dos acionamentos auxiliares em um espaço pequeno
- Solução
Utilização do RiLine Compact para o abastecimento de energia dos equipamentos pequenos
Instalação sem ferramentas em algumas etapas simples encaixando-o em um trilho DIN no painel elétrico
Espaço para outros equipamentos