A otimização da produção no contexto da Indústria 4.0 está na boca de todos. A equipe de gestão da empresa belga Ceratec decidiu também seguir o caminho em direção à Indústria 4.0. Várias opções e medidas de otimização foram examinadas nos departamentos de engenharia elétrica e engenharia de controle da empresa de médio porte. Diégo Gekiere, Chefe de Departamento de Projetos Elétricos da Ceratec, cita uma das primeiras medidas: "Mudamos a elaboração de projetos de painéis elétricos para o Eplan Pro Panel." Como parte desta mudança, toda a biblioteca de design 3D foi expandida para que praticamente todos os painéis elétricos possam ser desenvolvidos diretamente em 3D. “Quando trabalhamos com o Eplan Pro Panel, investimos um pouco mais de tempo na engenharia e nos desenhos dos painéis elétricos, mas com a preparação mecânica dos painéis elétricos, nós o recuperamos”, diz Gekiere, convencido das vantagens.
Ao mudar para 3D, a Ceratec descobriu a importância da qualidade dos dados do projeto. Se, por exemplo, para ventiladores ou aparelhos de refrigeração, todos os detalhes já estão armazenados antes da montagem, eles podem ser integrados diretamente no planejamento 3D. "É maravilhoso", diz Gekiere, "que agora podemos primeiro verificar a construção em uma tela em 3D." Isto é feito em conjunto com colegas da engenharia e da oficina elétrica.
O planejamento 3D nos economiza um tempo considerável e reduz as fontes de erro.
Dados Pro Panel para a produção
Todos os painéis produzidos na unidade de produção Ceratec agora são projetados com o Eplan Pro Panel. Outra vantagem surge do fato de termos investido em um centro de processamento Perforex adicional, do portfólio de produtos da Rittal Automation Systems, no qual invólucros e placas de montagem são mecanicamente processados. Os dados de projeto do Eplan Pro Panel podem ser usados diretamente para controlar o centro de processamento. Depois que tudo foi projetado no Eplan Pro Panel, os dados estão imediatamente disponíveis para fornecer ao invólucro as aberturas de montagem necessárias. Isto também se aplica às informações sobre os furos e roscas na placa de montagem. As etapas de trabalho de perfuração, fresagem e roscagem são feitas de forma totalmente automática pela Perforex. Os painéis ficam então perfeitamente preparados para a instalação de todos os componentes. “Desta forma, processamos os painéis com eficiência e ergonomia”, explica Gekiere. O investimento não só aumentou significativamente a eficiência no processamento mecânico, mas os funcionários tecnicamente treinados na oficina têm mais capacidade para outras atividades.
Cálculo térmico incluso
A digitalização oferece muitas outras vantagens: O cálculo térmico para o painel elétrico também pode ser realizado no Eplan Pro Panel com base nos dados do Eplan Data Portal. E se o cálculo for feito usando o software Rittal Therm, o ventilador ou o aparelho de refrigeração pode ser importado para o Eplan Pro Panel e posicionado diretamente no painel. E a Ceratec já está trabalhando em outros passos em direção à Indústria 4.0. Com a funcionalidade de roteamento automático, o Pro Panel também pode fornecer dados para montagem de cabos. Isto significa que os fios e cabos podem ser cortados automaticamente no comprimento certo, descascados, crimpados e etiquetados. "Isto também nos economiza muito tempo ao fazer a fiação dos painéis elétricos", Gekiere está convencido.