Projetos Padrão para a Indústria

Distribuidor CA para projetos fotovoltaicos

Solução pré-configurada para a realização de um distribuidor CA como backup entre o inversor e a ligação à rede – o ponto de partida ideal e adaptável individualmente para a engenharia do seu projeto.

O Projeto Padrão da Indústria foi desenvolvido para responder especificamente a sistemas fotovoltaicos > de 30 kVA em operação de rede paralela. A configuração é baseada na caixa compacta AX 1281.000 com um sistema de barramento Ri4Power de 185 mm para distribuição de energia e é testada de acordo com a IEC 61439-1-2. O projeto também inclui unidades de ventilador e filtro adequadas e aquecedores de armário para controlo de temperatura, juntamente com disjuntores compactos, seccionadores de interruptor de fusível NH e proteção contra sobretensão. Tensão nominal 400 V, corrente nominal do conjunto de comutadores até 630  A. 

Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo documentação e um digital twin do distribuidor AC. Esta amostra da indústria pode então ser adaptada de forma rápida e conveniente para responder às suas necessidades específicas. Assim, economiza tempo valioso já durante a fase de engenharia e pode confiar num sistema seguro e comprovado. A montagem também é acelerada significativamente, pois a caixa AX permite a instalação interna sem maquinação adicional – sem perfuração, sem perfuração, sem corte. O sistema de controlo é montado independentemente do armário em secções perfuradas montadas separadamente. Isso garante o acesso desimpedido a todos os equipamentos instalados, bem como a simples remoção e remontagem do sistema de controlo.

As suas vantagens

  • Soluções individuais podem ser implementadas em tempo recorde com base uma configuração pré-planeada
  • Sistema comprovado com componentes perfeitamente combinados
  • Entrega rápida e fiável

Observação

  • Para a instalação no exterior, deve ser assegurada a proteção contra a luz solar direta, a chuva e a neve.
  • A lista de produtos pode simplesmente ser importada para o seu carrinho de compras na loja online.
  • O projeto Eplan está disponível na Eplan Cloud. Para iniciar sessão, necessita de um ID Eplan ID associado à organização da sua empresa.

Downloads

Explicado passo a passo

1 Definição do projeto

A engenharia e fabricação de distribuidores CA para uso em instalações fotovoltaicas deve permitir o dimensionamento variável dos componentes individuais (MCCB, NH, barramentos) de acordo com a potência real. A instalação dos dispositivos de contagem e de comando deve ter em conta as especificações pertinentes da empresa de fornecimento de energia.

2 Engenharia

O projeto Eplan, a chamada Amostra da Indústria, descreve um distribuidor CA totalmente funcional com disjuntor de ar compacto, proteção contra sobretensão e controlo de climatização. Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo todos os arquivos CAD, listas de peças com os componentes usados e diagramas relevantes para a energia.

3 Engenharia – Cablagem

Todas as informações de projeto necessárias são fornecidas em detalhes, incluindo especificações relevantes para os dutos de fiação e trilhos de suporte.

4 Integração dos dados agregados do fabricante

Através da biblioteca do Portal de Dados EPLAN, todos os dados relevantes do artigo estão disponíveis para importação direta para o projeto Eplan, simplificando o processo de documentação.

5 Engenharia produz um modelo 3D

As soluções integradas Eplan permitem um desenho 3D simples do sistema de distribuição de energia no EPLAN Pro Panel.

6 O digital twin da estação distribuidora AC está ready2go

O digital twin é um modelo virtual da instalação planeada e permite simulações dos sistemas, interfaces e processos já durante a fase inicial de engenharia. Isso reduz o número de loops de desenvolvimento necessários, revela quaisquer erros em tempo útil e acelera o comissionamento. A otimização de todas as etapas do processo oferece um enorme potencial de economia de tempo e custos.

7 Listas de peças para encomenda direta 1:1

Uma lista de componentes Rittal pode simplesmente ser exportada e adicionada ao carrinho de compras Rittal – e todas as informações relevantes para pedidos subsequentes estão imediatamente disponíveis para o escritório de compras.

8 Manutenção significativamente simplificada com um digital twin

A possibilidade de criar um modelo de RA simplifica a manutenção do sistema instalado. Os técnicos de serviço, por exemplo, já podem simular uma visita planeada ao local antes de saírem do escritório e podem fornecer dicas valiosas aos seus parceiros locais através de uma ligação remota.

9 Requisitos especiais? Não há problema!

Modificações no projeto Eplan para acomodar desejos e requisitos individuais podem ser implementadas de forma rápida e simples a qualquer momento. Os componentes podem ser removidos, adicionados ou substituídos conforme necessário – a documentação é atualizada imediatamente e o digital twin é adaptado de acordo.

10 Documentação com um click

O projeto do posto de transformação é realizado de acordo com a norma DIN EN 61439. Ao projetar e construir quadros de baixa tensão, é importante que a documentação inclua relatórios de verificação de rotina e uma declaração de conformidade CE.

11 Integração da produção e pré-montagem

Os dados Eplan podem ser importados sem problemas para as soluções Rittal para permitir a produção automatizada – ganhos de eficiência significativos são garantidos.

Mediante solicitação, o Rittal Application Center em Gera oferece mais serviços de valor agregado: especialistas estão à disposição para apoiar o planeamento do seu sistema de distribuição de energia, e também podemos cuidar da pré-montagem parcial do seu quadro de baixa tensão. Os componentes do sistema pré-montados podem ser entregues de forma rápida e confiável, incluindo disjuntores fornecidos pelo cliente de todos os fabricantes conhecidos.

12 O verdadeiro gémeo como uma cópia 1:1

Os tempos de realização do projeto podem ser significativamente reduzidos com a ajuda de um projeto padrão da indústria. Ao longo de toda a cadeia, desde a engenharia até a montagem e comissionamento, grandes economias de tempo alcançam uma redução de custos distinta.