4 de set de 2023

Nova conduta de ar para sistemas de climatização de armários

Não dê oportunidade aos “hotspots”

Se ocorrerem pontos quentes num armário devido a ventilação ou arrefecimento insuficientes, os componentes eletrónicos podem sobreaquecer e, na pior das hipóteses, falhar.  A Rittal criou uma solução com o módulo acessório "air diverter", uma solução nova e sofisticada para roteamento de ar direcionado que pode ser adaptada em pouco tempo e sem usar ferramentas às unidades de climatização Blue e+ existentes. 

Ar frio em todos os cantos do armário e especialmente onde há pontos quentes. Esta nem sempre é a regra no funcionamento do sistema. O arrefecimento direcionado da eletrónica de potência é necessário para garantir um funcionamento estável e a longo prazo.  Com o defletor de ar para unidades de climatização Blue e+, a Rittal oferece um novo acessório que cumpre este requisito.

O defletor de ar é fácil de fixar à unidade de climatização , pois a instalação é feita sem recurso a ferramentas. Também pode ser alinhado de forma flexível à esquerda, direita, superior ou inferior.  Mesmo os dispositivos que já foram instalados e estão em operação podem ser adaptados em pouco tempo via plug & play. Há também espaço irrestrito, devido à baixa profundidade de instalação.

O defletor de ar da Rittal resolve assim os problemas de climatização no armário de forma simples e prática. O elemento acessório de plástico para unidades de climatização Blue e+ está disponível em chapa de aço, aço inoxidável e versões resistentes a produtos químicos de 1 kW a 5,8 kW.