Os profissionais de TI estão a enfrentar uma pressão crescente relativamente ao tempo e gestão de sistemas cada vez mais complexos. Com o seu novo Rack, TX CableNet, a Rittal está a acelerar a execução de cablagem de rede de qualidade profissional. Mesmo grandes quantidades de cabos com um raio de curvatura suave são facilmente inseridos nos Racks e o roteamento perfeito dos cabos é obtido com o “princípio em cascata”. O design de estrutura aberta pré-montado com um padrão de perfuração para acessórios Rittal, garante instalação rápida e fácil manutenção.
Os gestores de TI sentem necessidade de expandir e gerir redes cada vez mais interconectadas num ritmo de crescimento rápido. Quando se trata de componentes, velocidade e confiabilidade são necessárias de várias maneiras: “No TX CableNet, combinamos a gestão de cabos inovadora com a procura por qualidade profissional”, explica Luis Brücher, responsável de gestão de produtos TI da Rittal: “Além das propriedades mecânicas do rack, este está disponível em stock para entregas rápidas.
Desde o início, o novo Rack TX CableNet foi projetado como um rack de rede e destina-se ao roteamento perfeito dos cabos com instalação rápida. O seguinte princípio aplica-se mesmo com grandes quantidades de cabos: inserção simples em vez de puxar. Isto é garantido por reentrâncias com bordas arredondadas em ambos os lados e em toda a profundidade do teto. As escoras externas de roteamento de cabo nas bermas do teto são facilmente removidas, o conjunto de cabos completo é inserido e as escoras são então engatadas com segurança de volta no lugar. Desta forma, até mesmo conjuntos de cabos grandes deslizam para baixo do teto e num raio de curvatura suave num piscar de olhos. Graças a este “princípio em cascata”, o roteamento do cabo segue o método de prática recomendada para cabos de cobre e para cabos de fibra ótica. A construção de quadro aberto também permite que toda a profundidade seja usada durante a alimentação através da base.
Uma estrutura projetada para uma gestão eficiente
A estrutura do Rack TX-Cablenet é baseada na estrutura do mais bem-sucedido Rack da Rittal, o TS/IT. Esta estrutura garante-lhe uma maior capacidade de carga, bem como a possibilidade de utilizar milhares de acessórios que a Rittal desenvolveu ao longo de anos para otimização da instalação de cabos ou montagem de equipamentos. Igualmente confere a este Rack uma grande estabilidade pelo que o peso de grandes quantidades de cabos não são um problema.
Os painéis laterais são facilmente montados e podem ser removidos com a mesma rapidez para uma manutenção conveniente dos equipamentos instalados internamente.
Os Racks TX-Cablenet têm 800 mm de largura e estão disponíveis em alturas de 2.000 mm (42 U) e 2.200 mm (47 U) e em profundidades de 800 mm ou 1.000 mm
Mais informação: https://www.rittal.com/tx-cablenet