Com a plataforma de infraestrutura de TI RiMatrix Next Generation (NG), a Rittal desenvolveu um novo sistema de módulos para a construção flexível, segura e rápida de data centers. Com base em uma arquitetura de plataforma aberta, soluções individuais e seguras de investimento para todos os cenários de TI futuros podem ser implementadas em todo o mundo: sejam soluções de rack único ou contêiner, data centers centrais, data centers de ponta distribuídos ou colocation em alta escala, data centers em nuvem e Hyperscale. RiMatrix NG é a primeira plataforma a suportar o uso da tecnologia de corrente contínua OCP em ambientes padrão.
A mudança é uma constante nas infraestruturas de TI de hoje. A transformação digital está a trazer inovações a um ritmo nunca antes visto. Os gestores de TI sabem que enfrentarão constantemente desafios novos e ainda desconhecidos no futuro. Eles devem estar em posição de responder o mais rápido possível e instalar data centers que ofereçam um alto nível de certeza no investimento e flexibilidade para o futuro.
É nesse cenário que a Rittal desenvolveu a nova plataforma de infraestrutura de TI RiMatrix Next Generation (NG). “Mesmo desde a fase inicial de design, pensamos na capacidade de nos adaptarmos a requisitos diversos e em constante evolução quando estávamos a desenvolver a plataforma aberta”, disse Uwe Scharf, Diretor Executivo de Unidades de Negócios e Marketing da Rittal. “Os nossos clientes precisam adaptar as suas infraestruturas de TI aos desenvolvimentos, para garantir que produtos e serviços relevantes para os negócios possam ser criados continuamente e sem falhas. O nosso objetivo é apoiá-los como aos seus parceiros para o futuro.” O resultado é uma plataforma aberta para estabelecer centros de dados de todas as classes de desempenho de maneira flexível, confiável e rápida.
Saiba mais: RiMatrix Next Generation
Todos os componentes da infraestrutura de TI num único sistema modular
Com módulos de cinco áreas funcionais que podem ser planeados individualmente, os gestores de TI podem receber de forma rápida e fácil soluções sob medida para as suas necessidades, consistindo em racks, controlo de temperatura, alimentação, backup, monitorização e segurança. A variedade de combinações garante que os utilizadores possam cobrir todas as suas necessidades e atender aos requisitos locais onde quer que estejam no mundo.
RiMatrix NG oferece a flexibilidade de utilizar e configurar o sistema modular abrangente Rittal em racks de TI, de acordo com as necessidades e preferências do país. Com a ajuda do novo VX IT ou totalmente compatível com as gerações anteriores.
Primeira plataforma para tecnologia OCP
O que também torna o RiMatrix NG especial é que ele é a primeira plataforma a suportar o uso de componentes OCP e corrente contínua em ambientes padrão. Arquiteturas de corrente contínua altamente padronizadas e racks de 21 "no design do Open Compute Project (OCP) estão a tornar-se, cada vez mais, a melhor prática de eficiência energética em hyperscale data centers.“ A Rittal é tanto um impulsionador da iniciativa OCP quanto um dos principais fornecedores de racks OCP para hyperscalers em todo o mundo ”, diz Scharf.“ Com o RiMatrix NG, somos o primeiro fornecedor a permitir o uso direto da tecnologia OCP em data centers standard. ” Os operadores de data center podem usar os módulos e acessórios RiMatrix NG para integrar facilmente as soluções OCP na arquitetura de corrente alternada existente, sem comutar todo o data center e, digamos, a fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para corrente contínua. “Desta forma, agora fornecemos a todos os nossos clientes acesso fácil aos benefícios de energia e eficiência dessa tecnologia para o futuro - mesmo para aplicações individuais ”, explica Scharf.
Controlo climatico de TI
Os sistemas de TI instalados no RiMatrix NG são refrigerados num ciclo controlado usando sistemas de ventiladores especiais e à prova de falhas, soluções à base de refrigerante ou água, e continuamente monitorizados. Com o RiMatrix NG, as soluções de climatização podem ser adaptadas às necessidades de cada sistema, desde racks individuais, a controlo de temperatura ambiente, até a computação complexa de alto desempenho (HPC) usando refrigeração direta de chip (DCC)
Fonte de alimentação e backup de TI
No seu conceito “Continuous Power & Cooling”, a Rittal desenvolveu uma maneira de fazer a ponte entre as falhas de energia de curto prazo por um período definido, evitando danos aos componentes ativos de TI e a toda a infraestrutura. As soluções da Rittal dão suporte a toda a cadeia de fornecimento de energia, desde a alimentação principal, sistemas USP e subdistribuição até sistemas de tomadas inteligentes (unidades de distribuição de energia) nos racks de TI.
Monitorização e segurança de TI
Com a plataforma RiMatrix NG, a Rittal oferece medidas de proteção eficazes e soluções de monitorização para garantir que os ambientes de TI permaneçam sempre funcionais. Por exemplo, RiMatrix NG oferece suporte a soluções de monitorização, como o sistema Computer Multi Control III (CMC III) e o software Data Center Infrastructure Management (DCIM). Os sensores disponíveis para isto incluem os de medição de humidade, temperatu-ra, pressão diferencial e vandalismo.
Com o Rimatrix NG podem ser implementados diferentes níveis de segurança em data Centers, tais como por exemplo, uma sala de proteção básica numa solução modular room-in-room, ou uma sala de alta disponibilidade oferecendo ainda maior nível de segurança. Avaliações independentes, como a certificação de acordo com as regras do ECB S do European Certification Body GmbH (ECB), comprovam o nível de segurança.
Implementação rápida do projeto
O RiMatrix NG foi projetado de forma a que novos data centers possam ser instalados rapidamente. As aprovações internacionais garantem confiabilidade e aumentam ainda mais a velocidade dos projetos de TI, pois não há necessidade de procedimentos demorados de autorização e teste.
Consultoria em todo o ciclo de vida de TI
Além dos componentes do sistema, os clientes que têm a Rittal como parceira do futuro recebem toda a consultoria e serviços de que precisam para configuração e operação. A Rittal oferece suporte durante todo o ciclo de vida de TI de um data center. O seu portfólio de serviços inclui consultoria em design, planeamento e configuração, assistência na operação e otimização. Modelos de financiamento variáveis, como leasing, completam o portfólio e permitem investimentos orientados para as necessidades.