O consumo de energia é um fator importante para operações de TI sustentáveis. A máxima transparência no consumo de energia é vital. É por isso que a Rittal integrou extensas funções de medição para análises detalhadas de energia na sua nova linha de produtos PDU (Unidade de distribuição de energia). As versões inteligentes suportam comutação por saída e a conexão de controlos de acesso. As PDUs podem ser configuradas online, o que permite aos utilizadores de TI implementar distribuição de energia de alta qualidade de maneira rápida e fácil em qualquer rack de TI, com base nos seus requisitos individuais. Com o sistema inteligente de distribuição de energia, a Rittal aprimorou significativamente a sua gama de infraestruturas de TI, que abrange climatização, monitorização, segurança e data centers prontos a usar, incluindo, ainda, serviços em nuvem para atender às futuras necessidades do mundo de TI.
Estima-se que os data centers consumam até 500 biliões de quilowatts-hora de energia em todo o mundo. Até 2030, poderá chegar até 2.000 biliões de quilowatts-hora. Na Alemanha, os especialistas esperam que a procura de sistemas de TI aumente, impulsionada por novas tecnologias, como redes 5G e Internet das Coisas.
Medir e otimizar o consumo de energia está a tornar-se cada vez mais importante para os operadores de data center. Com a nova família de produtos PDU, a Rittal oferece, agora, funções abrangentes para medição de energia no rack de TI e ajuda a reduzir os custos operacionais de TI no data center.
“Apesar dos muitos ganhos de eficiência alcançados em TI até agora, o consumo de energia continua a crescer em muitos data centers. Com a nossa nova gama de PDUs, ajudamos os operadores de data center a analisar com precisão os custos de energia e a aproveitar ao máximo qualquer potencial adicional de otimização de custos”, explica Luis Brücher, vice-presidente de gestão de produtos de TI da Rittal.
Cinco modelos para corresponder a cada aplicação
A nova geração de PDUs compreende cinco modelos básicos que são funcionalmente baseados um no outro e que podem ser configurados individualmente. Estes são:
- Rittal PDU Basic (distribuição de energia simples)
- Rittal PDU Metered (medição por fase)
- Rittal PDU Metered Plus (medição por fase e slot de saída)
- Rittal PDU Switched (medição por fase e função de comutação por saída – switching)
- Rittal PDU Managed (Combina as funções metered e swiched - medição de comutação por saída)
A vertente “PDU Basic” funciona passivamente e conduz a distribuição de energia no rack de TI. A versão "PDU Metered" inclui funções de medição para cada fase, por exemplo, para tensão, potência e frequência, bem como para outros dados. A aquisição de dados de energia por slot de saída também é possível com o modelo “PDU Metered Plus”. O “PDU Switched” permite a medição por fase e possui slots de saída selecionáveis. A versão “PDU Managed” combina as funções da Metered Plus e Switched, permitindo a distribuição de energia e aquisição de dados por slot de saída, bem como gestão de energia com funções de switching para cada slot.
Um formato que economiza espaço e uma instalação sem ferramentas
Uma das várias características especiais da nova geração de PDU é o seu design slimline. As PDUs Rittal podem ser instaladas no espaço zero-U, ou seja, no espaço entre o painel lateral e a estrutura de montagem de 19 ". Desta forma, nenhuma unidade de altura é bloqueada, e as atividades de manutenção e instalação ainda são possíveis, mesmo com um rack de TI totalmente configurado. Nos racks de TI da Rittal, a instalação é realizada sem necessidade de ferramentas adicionais, basta apenas um clipe de fixação no quadro de 19 ", e em racks de TI de terceiros, isto é feito utilizando os fechos universais fornecidos.
Sistemas modulares para máxima flexibilidade
Para além de um grande número de unidades de PDU em stock, um conceito de produção modular permite opções de configuração personalizadas. Desta forma, a PDU pode ser perfeitamente adaptada à aplicação. Os próprios clientes podem determinar o comprimento do cabo, o conector a ser usado ou o número e o tipo de localizações dos slots. A configuração das saídas de contato de proteção é um novo recurso. E ainda, podem ser configurados módulos adicionais para formar uma PDU, como medição de corrente residual ou recursos de proteção contra sobretensão, por exemplo. Devido ao conceito modular, componentes individuais, como a placa controladora da PDU e a proteção contra sobretensão, podem ser substituídos mesmo com a unidade em funcionamento, aumentando a disponibilidade do data center.
O configurador: encomenda fácil e entrega rápida
Para tornar o pedido rápido e fácil, a Rittal desenvolveu um configurador web. Este orienta o cliente, de forma confortável, até à solução desejada, através de todas as opções de configuração.
Segurança através de acesso remoto e monitorização
Com PDUs inteligentes, a segurança e a monitorização são funções importantes. Por exemplo, um ou dois dos puxadores eletrónicos instalados no rack de TI podem ser usados para monitorização de controlo de acesso. Outras funções integradas, como um relé de alarme, uma entrada digital e um dispositivo de sinalização de alarme, permitem que a PDU seja integrada de forma flexível num plano abrangente de segurança de TI. Para além disto, os sensores, já disponíveis para o sistema de monitorização CMC III, também podem ser integrados de forma a que os dados ambientais como temperatura, humidade ou o estado dos contatos de comutação possam ser registados. Um recurso de monitorização de corrente residual também é uma opção disponível. Os elementos lógicos inteligentes da PDU podem evitar que as portas sejam abertas se uma situação potencialmente perigosa for detetada devido a um dreno de corrente através do PE (Terra de Proteção) ou outros caminhos dentro do rack de TI.
As PDUs também possuem um servidor web integrado para gestão remota. Ao administrador é disponibilizada uma interface web intuitiva para esta finalidade. Os direitos de acesso ao servidor web podem ser atribuídos automaticamente através de serviços de diretório comuns, como o Active Directory. Para além do display point-and-click dos valores medidos na interface web, os parâmetros da PDU também podem ser consultados via SNMPv3 de sistemas de software DCIM (Data Center Infrastructure Management) de nível superior. Há ainda suporte para os protocolos mais comuns, como TCP / IPv6, TLS e OPC-UA
Prático: PDUs para utilização de edge a colocation
Existem cenários de aplicação específicos para cada vertente do produto. Por exemplo, uma “PDU Metered” oferece suporte à gestão de carga no rack de TI. Isto permite que os especialistas de TI decidam se a refrigeração de TI é ideal para a carga dos componentes ativos. Uma medição por slot de saída, conforme suportado pelo modelo “Metered Plus”, permite faturamento detalhado com base em consumidores individuais. Operadores de data centers colocation podem usar esta versão para monitorizar os custos de espaço do servidor alugado ou de racks de TI inteiros. A variante “PDU Switched” possui uma função de comutação que permite interromper a alimentação de cada slot ou ligá-la novamente, se necessário. Isto torna muito mais fácil administrar locais remotos de TI, como data centers edge autónomos. A versão “PDU Managed” permite medição e comutação para cada saída, resultando em facturamento orientado para o utilizador com controlo total sobre as slots. Principalmente em grandes infraestruturas edge descentralizadas, as “PDUs Managed” são a ferramenta ideal para registrar os custos por local e, ao mesmo tempo, monitorizar remotamente os sistemas de TI.
Visão geral: principais factos e benefícios para o cliente
- Extensas funções de medição para análise detalhada de energia no data center
- Configuração flexível e idealmente adaptável à respetiva aplicação na empresa
- Funções de monitorização ponta a ponta para aumentar a segurança de toda a infraestrutura de TI
- Instalação rápida e com economia de espaço
- Administração remota com segurança máxima de acesso