Nas zonas de risco de explosão, os sistemas de caixas devem satisfazer os mais elevados requisitos de segurança. Esses campos incluem petroquímicos, refinarias, plataformas de petróleo, estações de serviço ou áreas de infraestrutura envolvendo GNL e agora, cada vez mais, hidrogénio. Esses requisitos de segurança incluem aprovações ATEX, IECEx e UL HazLoc. As novas caixas de poliéster AX Ex da Rittal oferecem essa segurança certificada. Além disso, com o seu alto nível de robustez, capacidade para estar ao ar livre e ampla gama de opções de expansão, tanto os instaladores como os construtores ganham uma enorme quantidade de valor agregado.
Os sistemas de caixas na Europa e na América do Norte devem cumprir rigorosamente vários requisitos e normas de segurança para proteger as pessoas e a tecnologia de possíveis explosões e incêndios. As caixas usadas em áreas perigosas que abrigam uma variedade de equipamentos ou componentes devem ter aprovações ATEX, IECEx ou UL HazLoc. Estas normas especificam exigências muito mais elevadas para os produtos, a fim de limitar os maiores riscos nas suas áreas de aplicação.
As novas caixas AX Ex da Rittal feitas em poliéster reforçado com vidro, que substituem as anteriores caixas KS, respondem a esses requisitos. São aprovadas para utilização em atmosferas potencialmente explosivas causadas por gases (zonas 1 e 2) ou poeiras (zonas 21 e 22). O resultado é uma tecnologia que cumpre todas as condições prévias para a máxima segurança e robustez, incluindo aplicações no exterior. A estanqueidade é garantida por um design seguro com vedação dupla nas arestas superior e inferior da porta, fornecida por uma faixa de proteção contra chuva integrada feita de material robusto resistente à temperatura e às emissões UV.
Ao mesmo tempo, as novas caixas Ex simplificam a instalação interior e oferecem muito mais opções de montagem. Numerosos pontos de conexão no interior da caixa facilitam a instalação. Eles permitem que os acessórios do sistema, como secções perfuradas, barras e trilhos, sejam aparafusados ao interior da caixa de forma rápida e direta. Os interruptores operados por portas e as escoras das portas também podem ser diretamente instalados através dos pontos de conexão. Além disso, os trilhos DIN na caixa podem ser aparafusados diretamente nos pontos de instalação existentes. A placa de montagem pode ser facilmente aparafusada a partir da frente usando os parafusos pré-montados e até mesmo ser conectada à terra mais tarde através da fechadura existente. Além disso, a montagem na parede é facilmente implementada através das pastilhas roscadas externas, mantendo a certificação UL e a classe de proteção.
As novas caixas AX Ex em poliéster estão disponíveis em 8 versões que variam de 200 a 800 mm de largura, 300 a 1.000 mm de altura e 150 a 300 mm de profundidade. A gama de produtos da Rittal também inclui caixas Ex em aço inoxidável.