Para atingir o objetivo da produção digitalmente integrada, as máquinas, sistemas e os seus componentes devem estar ligados da forma mais eficiente possível, o que nem sempre acontece. A Rittal dispõe agora uma solução deste tipo para unidades de climatização.
Para a indústria do futuro, máquinas, sistemas e componentes precisam de estar integrados no fluxo de dados de todo o processo de valor agregado. No entanto, o que deve ser feito se eles ainda não estão integrados neste mundo industrial? A Rittal desenvolveu o adaptador IoT para a sua gama de unidades de climatização Blue e que permite que os dispositivos sejam facilmente conectados a sistemas inteligentes de monitorização IoT.
Mais tempo de atividade para máquinas, equipamentos e sistemas
A série Blue e de unidades de climatização pode ser facilmente conectada a uma interface Rittal IoT com o adaptador IoT e, assim, integrada ao ambiente da Indústria 4.0 , sem afetar a automação. A configuração e o comissionamento são realizados de forma rápida e conveniente através do servidor web integrado na interface IoT.
Desta forma, os dados da solução de refrigeração podem ser gravados e podem ainda ser realizadas auditorias de eficiência. Outra grande vantagem é que o dispositivo pode ser monitorizado para verificar se as falhas ou os valores limite são excedidos, e os operadores são notificados automaticamente. Isto garante uma disponibilidade confiável e evita paragens dispendiosas da máquina.
O adaptador IoT pode ser utilizado para todas as unidades de climatização Rittal da série Blue e, o que significa que as unidades de climatização desta linha para instalação lateral e no teto, tanto padrão quanto em aço inoxidável, são atualizadas para a Indústria 4.0. Além disto, as unidades de refrigeração Rittal com classificação NEMA 3R/4 ou NEMA 4X podem ser idealmente integradas em aplicações IoT. Estas opções também são usadas no exterior, por exemplo, em infraestruturas de energia solar ou eólica. Uma vez que estas são frequentemente instaladas em áreas remotas, a monitorização remota da aparelhagem de controlo e do comutador representa uma grande vantagem.