As mudanças nos requisitos dos clientes exigem soluções rápidas e flexíveis da Rittal e isto também se aplica à instalação de armários para o exterior. A evolução da gama Rittal CS Toptec segue agora o princípio dos grandes armários Rittal standard, com um design modular e compartimentável com paredes duplas para uma melhor proteção contra amplitudes térmicas e melhor ventilação natural.
No passado, os armários de fabrico especial eram geralmente a opção, quando os clientes ou Instaladores procuravam um armário externo de paredes duplas. As consequências dessa opção eram negativas e implicavam altos custos, longos prazos de entrega e instalação complexa. A Rittal oferece agora uma solução que visa resolver esse problema, com a evolução do seu armário para exterior, CS Toptec. Ao fazê-lo, a Rittal transferiu o princípio dos seus armários compartimentados de grandes dimensões para armários exteriores de paredes duplas. Agora são produzidos em grandes quantidades, de forma standard e, portanto, estão disponíveis em stock. Com larguras de 600 e 800 mm, profundidades de 600 e 800 mm e alturas de 1.200, 1.600, 1.800 e 2.000 mm, opcionalmente com um recorte para uma unidade de climatização, estes armários estão certificados segundo as mais exigentes regras de fabrico para equipamentos outdoor e estão prontos para entrega imediata. Como os armários CS Toptec são modulares, em vez de optar por um único armário largo e pesado, podem selecionar dois ou mais armários individuais e juntá-los, com a garantia de manutenção do índice de proteção IP, ou também adicioná-los a qualquer momento mais tarde. Isso oferece maior flexibilidade, simplificando a logística, bem como a instalação no local.
Máxima flexibilidade em stock
A existência dos armários outdoor CS Toptec em stock faz com que estejam disponíveis de imediato e por isso os prazos de entrega são muito rápidos. Por outro lado, os Instaladores podem respopnder às alterações de projeto, imediatamente, pois a modularidade dos armários permite-lhes acrescentar mais elementos e assim aumentar o espaço disponível para instalação de equipamentos, sem comprometer os prazos de entrega.
A Rittal está particularmente concentrada nas diversas opções de expansão dos armários pelo uso de uma extensa gama de acessórios do sistema, e instalação versátil no local. O trabalho técnico no local é reduzido ao mínimo pelo design simples dos armários. As dobradiças das portas também podem ser trocadas independentemente, no local, se necessário. A Rittal também fornece uma ampla gama de soluções de climatização personalizadas, como as unidades de climatização outdoor, Blue e+.
Devido à sua durabilidade e design modular, os armários exteriores Rittal também garantem a utilização sustentável dos recursos e o baixo custo total de propriedade durante toda a vida útil do produto.