Obróbka szyn prądowych Akcesoria do obróbki szyn prądowych Właściwe narzędzie do obróbki szyn prądowych. Akcesoria do obróbki szyn prądowych Stempel Stemple z matrycami umożliwiają wykrawanie w szynach prądowych okrągłych otworów o średnicy od 6,6 mm do 21,5 mm. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Matryca Matryce wykorzystuje się w połączeniu z odpowiednim stemplem. Umożliwiają wykrawanie okrągłych otworów w szynach prądowych. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Przełącznik nożny Przełącznik nożny wraz z kablem przyłączeniowym do użytkowania urządzeń do obróbki szyn prądowych serii CW 120-S. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Siłownik hydrauliczny Siłownik hydrauliczny do wykonywania otworów w blachach stalowych i ze stali nierdzewnej. Zastosowanie w połączeniu z pompą hydrauliczną lub CW 120-M. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Wąż hydrauliczny Przewód hydrauliczny w połączeniu z siłownikiem hydraulicznym umożliwia wykrawanie okrągłych, kwadratowych i prostokątnych otworów w blasze stalowej i stali nierdzewnej. Zastosowanie w... Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Rolka podpory do szyn prądowych Rolka podpory do wygodnego przemieszczania podczas cięcia szyn prądowych za pomocą CW 120-S. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Stemple i matryce do otworów podłużnych Do wykonywania otworów prostokątnych maks. 21 x 18 mm w szynach prądowych. Czytaj więcej Akcesoria do obróbki szyn prądowych Akcesoria do narzędzi do wykrawania otworów For punching round, square and rectangular cut-outs. Czytaj więcej