Kieszeń na schematy połączeń z blachy stalowej do VX, TS, VX SE, PC, części dolnej TP

Numer artykułu: SZ 4115.000

Do mocowania na ramie rurowej drzwi na dowolnej wysokości.

Numer artykułu:
SZ 4115.000
Opis produktu
Do mocowania w ramie rurowej drzwi w dowolnej wysokości.
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wysokość prześwitu
210 mm
Szerokość prześwitu
355 mm
Pasuje do drzwi o szerokości
500 mm
Wymiary
Głębokość: 90 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,803 kg
Masa brutto
1 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177091795
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Opis produktu
Kieszenie na schematy połączeń SZ, do VX, TS, VX SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 500 mm, gł.: 90 mm
Dokumentacja
Info sheet