- Nr kat.:
- PS 4638.800
- Opis produktu
- Do urządzeń programujących itd. Przygotowany do montażu w ramie drzwi. Szybko rozkładany w przypadku serwisu, z optymalnym wykorzystaniem powierzchni, po użyciu można schować, co oszczędza miejsce.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 613 mm
Głębokość: 400 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 800 mm
- Możliwości montażu
- W uchwytach rurowych drzwi
- Do zabudowy na powierzchniach
- Obciążalność
- max. 300 N
- Powierzchnia pulpitu
- Szerokość: 613 mm
Głębokość: 400 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
CM
PC
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 4,69 kg
- Masa brutto
- 4,84 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177107519
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
-
PS Pulpit, do VX, TS, VX SE, PC, do drzwi o szerokości 800 mm