- Numer artykułu:
- SZ 7824.520
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówka
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Uwaga dot. nr kat.
- Może nastąpić redukcja klasy ochrony szafy.
- Nie stosować do drzwi dzielonych.
- Zamknięcie wewnątrz szeregu szaf pozostaje w tej samej pozycji.
- Suitable for door variant
- Drzwi z blachy stalowej
- Pasuje do typu obudowy
- Szeregi szaf TS 8 z uchwytem typu Komfort
- TS IT
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,572 kg
- Masa brutto
- 1,777 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177302754
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
-
DK-TS8 Zawiasy 180°, do drzwi z blach stalowej, TS, TS IT