System zamykania Ergoform-S

Nr kat.: SZ 2435.000

Do przezbrajania na alternatywne systemy zamykania, np. półcylindry profilowane, wkładki bezpieczeństwa itp.

Nr kat.:
SZ 2435.000
Wersja
Standard
Opis produktu
Odryglowany uchwyt odskakuje do przodu i wystarczy go odchylić w celu otwarcia zamka.
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: Przygotowany do wbudowania wkładek zamków w wersji A, półcylindrów profilowanych o łącznej długości, 40 lub 45 mm (według DIN 18 252) lub wkładek bezpieczeństwa oraz z przyciskiem o długości 40 mm
Pasuje do typu obudowy
AE z zamknięciem 3-punktowym
Basis AE z zamknięciem 3-punktowym
Obudowa naścienna AE z zamknięciem 3-punktowym
TP Części dolne
Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu
TP Pulpit uniwersalny
AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
Basis AE z zamknięciem 3-punktowym ze stali nierdzewnej
Drzwi pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
TE
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,54 kg
Numer taryfy celnej
83024110
EAN
4028177023024
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Opis produktu
SZ System zamykania Ergoform-S, standardowy RAL 7035
Dokumentacja
Instrukcja obsługi