Uchwyty z tworzywa sztucznego do zamków dźwigienkowych

Nr kat.: SZ 2485.020

Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa. Zastosowanie zgodnie z wykazami dopuszczalnych materiałów danej marki dla danego projektu.

Nr kat.:
SZ 2485.020
Wersja
C
Opis produktu
Alternatywa dla standardowej wkładki zamka z lub bez wkładki z cylindrem bezpieczeństwa.
Materiał
Obudowa ze wzmacnianego włóknami szklanymi poliamidu
Element zamykający: tworzywo sztuczne
Uszczelka: PU
zacisk: blacha stalowa, ocynkowana
Kolor
RAL 9011
Zakres dostawy
Dostawa bez klucza
Wskazówka
Inne zamknięcia na zapytanie.
Uwaga dot. nr kat.
Klucz można wyciągnąć tylko w stanie otwartym! W związku z tym przed zastosowaniem wymagane jest specjalne dopuszczenie przez Volkswagen/Audi!
Zamknięcie
Wkładka zamka: Zamknięcie E1
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,05 kg
Masa brutto
0,058 kg
Numer taryfy celnej
39263000
EAN
4028177024960
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217