Wkładka zamka

Nr kat.: SZ 2528.000

Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe.

Nr kat.:
SZ 2528.000
Wersja
C
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
Długość
41 mm
Zamknięcie
Wkładka zamka: Trójkąt: 8 mm
Pasuje do typu obudowy
AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
Basis AE z zamkiem dźwigienkowym ze stali nierdzewnej
Pokrywa pulpitu stojącego ze stali nierdzewnej
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,02 kg
Masa brutto
0,028 kg
Numer taryfy celnej
83016000
EAN
4028177026612
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Opis produktu
SZ Wkładka zamka, wersja C, cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 8 mm, dł.: 41 mm
Dokumentacja
Info sheet