Ten artykuł zostanie wycofany: 30 sty 2020
- Nr kat.:
- SZ 2484.000
- Wersja
- D
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Długość
- 47 mm
- Zamknięcie
- Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
- Pasuje do typu obudowy
- Obudowy IW dla komputerów Tower
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,019 kg
- Masa brutto
- 0,03 kg
- Numer taryfy celnej
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Opis produktu
- SZ Wkładka zamka, wersja B, cynkowy odlew ciśnieniowy, 3 mm dwupiórkowa, dł.: 47 mm