- Nr kat.:
 
- SZ 2460650
 
- Wersja
 
- A 
 
- Materiał
 
- Cynkowy odlew ciśnieniowy 
 
- Długość
 
- 27 mm 
 
- Montaż w systemie uchwytów
 
- Uchwyt Komfort AX 
 
- Uchwyt mini Komfort AX 
 
- Uchwyt Ergoform-S Standard 
 
- Standardowy uchwyt Ergoform-S do szaf sterowniczych z tworzywa sztucznego KS 
 
- Zamknięcie
 
- Wkładka zamka: 6,5 mm trójkąt (CNOMO) 
 
- Pasuje do typu obudowy
 
- KX E-Box 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Obudowy obsługi AX 
 
- AX tworzywo sztuczne 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- TP Część środkowa i górna 
 
- TP Części dolne 
 
- Pulpit stojący TP Pokrywa pulpitu 
 
- Pulpit stojący TP Drzwi pulpitu 
 
- TP Pulpit uniwersalny 
 
- Pulpit stojący CX 
 
- Górna część pulpitu CX 
 
- Część środkowa pulpitu CX 
 
- Część dolna pulpitu CX 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,019 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,021 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177220331 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Opis produktu
 
- 
SZ Wkładka zamka, wersja A, cynkowy odlew ciśnieniowy, 6,5 mm trójkąt (CNOMO), dł.: 27 mm