Drzwi / zamki Systemy zamykania Wkładki zamka, wkładki półcylindryczne, wkładki bezpieczeństwa i z przyciskiem, zamki dźwigienkowe, ryglowanie bezpieczeństwa, osłony kasety zamka, klucze do szafy sterowniczej. Systemy zamykania Wkładka półcylindyczna do systemu uchwytów Wkładki bezpieczeństwa i z przyciskiem oraz półcylindry profilowane o długości do 40 mm. Do produktu Systemy zamykania Wkładki bezpieczeństwa i z przyciskiem do systemu uchwytów Wkładki bezpieczeństwa i z przyciskiem o długości do 26,5 mm. Do produktu Systemy zamykania Zamek dźwigienkowy Alternatywa dla standardowego zamka dźwigienkowego w różnych wersjach. Do produktu Systemy zamykania Wkładka zamka Alternatywne wkładki zamków, np. trójkątne, czworokątne, na śrubokręt, Daimler, Fiat, dwupiórkowe. Do produktu Systemy zamykania Wkładka zamka wykonanie G Do uchwytów i obudów. Do produktu Systemy zamykania Wkładka półcylindryczna do AE Do dodatkowej zabudowy we wszystkich jednodrzwiowych obudowach AE z zamkiem dźwigienkowym. Do produktu Systemy zamykania Osłona kasety zamka do kłódek lub ryglowań uniwersalnych Do dodatkowej zabudowy wszystkich kompaktowych obudów sterowniczych z blachy stalowej z zamkiem dźwigienkowym. Do produktu Systemy zamykania Ryglowanie wielokrotne do 6 kłódek Idealne rozwiązanie, gdy dla potrzeb prac konserwacyjno-naprawczych uprawnienia dostępu ma kilka osób. Do produktu Systemy zamykania Osłona kasety zamka plombowana Do wszystkich typów szaf ze specyficzną kasetą zamka Rittal. Do produktu Systemy zamykania Podkładka sprężysta do drążka zamka TS Jako część zamienna po demontażu drążków zamka TS, ponieważ podkładki nie nadają się do ponownego użycia. Do produktu Systemy zamykania Ryglowanie bezpieczeństwa Do drzwi, w celu ochrony przed kontaktem ze środkami przewodzącymi prąd elektryczny przy włączonym włączniku głównym. Do produktu Systemy zamykania Klucz szafy sterowniczej Do wkładek zamków (klucz dwupiórkowy jest dołączony do każdej szafy). Do produktu Systemy zamykania Wkładki z cylindrem bezpieczeństwa Wkładki z cylindrem bezpieczeństwa do zamków dźwigienkowych z wkładką zamknięcia nr 3524 E. Do produktu