Okno obserwacyjne HD

Nr kat.: HD 4000.081

Do ochrony przełączników lub wyświetlaczy.

Nr kat.:
HD 4000.081
Opis produktu
Do ochrony przełączników lub wyświetlaczy.
Korzyści
Duże pole widzenia
Bezszczelinowe połączenie okna z ramą
Zawias zewnętrzny
Z uchwytem do łatwego otwierania bez klucza
Materiał
Rama: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Szyba: Poliwęglan
Zakres dostawy
Wraz z 2 zawiasami
Wraz z uchwytem
Wraz z zestawem montażowym
Widoczna powierzchnia
Szerokość okna obserwacyjnego: 212 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 90 mm
Wymiary
Szerokość: 330 mm
Wysokość: 190 mm
Głębokość: 65 mm
Pasujący do
Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 55
Kod IK
IK08
Możliwości montażu
Do zabudowy na powierzchniach
Type rating według UL 50E
Typ 1
Typ 12
Typ 13
Opak.
1 szt.
Waga netto
1,83 kg
Masa brutto
1,891 kg
Numer taryfy celnej
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Opis produktu
HD okno obserwacyjne, z uchwytem, SxW: 330x190 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Dokumentacja
Further instructions
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal