- Nr kat.:
 
- FT 2735500
 
- Wersja
 
- Profil 30 
 
- Opis produktu
 
- Do osłony elementów wskazujących i obsługi lub wycięć i ochrony przed zabrudzeniami i płynami oraz nieupoważnionym dostępem. 
 
- Materiał
 
- Profil aluminiowy wyciągany z narożnikami cynkowymi odlewanymi ciśnieniowo i pojedynczymi szybami z bezpiecznego szkła. 
 
- Powierzchnia
 
- Rama podstawowa: pokrywana proszkowo RAL 7035
Profil zawiasu i zamka: naturalnie anodowane  
- Value base frame
 
- Ze szkła bezpiecznego jednowarstwowego: wysoka odporność na rozpuszczalniki i zadrapania, antystatyczne, przy stłuczeniu małe zagrożenie powstania skaleczeń. 
 
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) 
 
- Zawias z kątem otwarcia 180°, łatwo zawieszany. 
 
- Value base frame
 
- Łatwo przykręcana do drzwi dzięki dopasowanym wymiarom (rama rurowa drzwi może być używana jako szablon do nawierceń). 
 
- Łatwa regulacja w wysokości. 
 
- Stabilizuje wykrój drzwi. 
 
- Zakrywa krawędź cięcia. 
 
- Dzięki osłonie przeciwdeszczowej na uszczelnieniu nie osiada brud, szyba jest zabezpieczona przed wyważeniem, podczas otwierania nie opada za okno brud ani żadna ciecz. 
 
- Profil ramy w wysokości 30 mm lub 60 mm 
 
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Wskazówka
 
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A i/lub na system zamykania Ergoform-S (z wyjątkiem H=270 mm) 
 
- Nie nadaje się do instalacji na zewnątrz 
 
- Pasujący do
 
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 600 mm  
- Wymiary
 
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 270 mm
Głębokość: 47 mm  
- Widoczna powierzchnia
 
- Szerokość okna obserwacyjnego: 363 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 198 mm  
- Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.)
 
- 33 mm 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 3,016 kg
 
- Masa brutto
 
- 3,22 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Opis produktu
 
- 
FT Okno systemowe, do VX, TS, VX SE, profil 30, SxWxG: 500x270x47 mm, do szer.: 600 mm