- Numer artykułu:
- SZ 1485.744
- Materiał
- Drzwi i rama drzwi: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Drzwi: pokrywane proszkowo, lakier strukturowy
Rama drzwi: ocynkowana
- Kolor
- Drzwi: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Drzwi
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości montażu
- W AX tworzywo sztuczne na występach montażowych w ścianach bocznych
- Wskazówka
- Seryjny zamek z wkładką dwupiórkową wymienny na wkładki zamka 27 mm, wykonanie A
- Pasuje do typu obudowy
- AX tworzywo sztuczne
- Pasuje do szerokości
- = 400 mm
- Pasuje do wysokości
- = 400 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 105°
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,94 kg
- Masa brutto
- 2,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi wewnętrzne SZ do obudów sterowniczych AX z tworzywa sztucznego, dla obudów SxW: 400x400 mm