- Numer artykułu:
- VX_IT 5301.423
- Opis produktu
- Do zamiany istniejących drzwi.
- Materiał
- Ramy: aluminiowy profil wytłaczany
Profil pionowy: aluminium, anodowane
Profil poziomy: aluminium, lakierowane
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Kolor
- Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005
Profil pionowy: srebrny
- Zakres dostawy
- Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E.
3 zawiasy 180°, zamontowane
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
- Wskazówka
- Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240°
- Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 16,142 kg
- Masa brutto
- 17,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 65,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Opis produktu
-
Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, Rama: Aluminiowy profil wytłaczany