Wsporniki szyn zbiorczych Przewód N

Numer artykułu: SV 9686.300

Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN.

Numer artykułu:
SV 9686.300
Opis produktu
Do zabudowy 1-biegunowych przewodów neutralnych lub PEN. Mocowanie wspornika szyn zbiorczych odbywa się na profilu szafy.
Materiał
Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-HB
Kolor
Podobny do RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczace montażu
Dla każdej fazy możliwy jest montaż maks. 4 szyn zbiorczych (przewodów szynowych)
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,39 kg
Masa brutto
0,421 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Opis produktu
SV Wspornik szyn zbiorczych (przewód N/PEN), 1-bieg., do szyny zbiorczej SxW: 50x10 mm (maks. 4x50x10 mm)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Protective conductor brochure
Safety instructions