Szyna zbiorcza do przewodów ochronnych

Numer artykułu: SZ 2364.000

Numer artykułu:
SZ 2364.000
Zastosowania
Końcówki zaciskowe do 6 mm² (przewody drobnożyłowe)
Końcówki zaciskowe do 10 mm² (przewody jedno- lub wielożyłowe)
Obejma zaciskowa do przewodu głównego do 35 mm²
Materiał
Szyna przewodu ochronnego: miedź
Zaciski przyłączeniowe, wieszaki, śruby: stal
Zakres dostawy
Szyna zbiorcza do przewodów ochronnych
42 śruby (wstępnie zmontowane)
Wymiary
Długość: 699 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,5 kg
Masa brutto
0,617 kg
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177022133
ETIM 9
EC000329
ETIM 8
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Opis produktu
Szyna zbiorcza do przewodów ochronnych SZ, dł.: 699 mm