Uziemienie

Zestaw uziemienia

Kompletne zestawy uziemiające do uziemiania szaf i obudów.

Zestaw uziemienia

Zestaw do wyrównania potencjałów do VX IT

Centralny punkt uziemiający z przewodem uziemiającym o długości 0,3 m na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).

Zestaw uziemienia

Zestaw uzupełniający uziemienia / wyrównania potencjałów

Do uzupełnienia istniejącego zestawu uziemienia lub wyrównania potencjałów w celu zintegrowania następnych elementów rozbudowy z wyrównaniem potencjałów. Do specjalnego połączenia...

Zestaw uziemienia

Kompletny zestaw uziemienia do TE

Do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy i ram. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.

Zestaw uziemienia

Zestaw uzupełniający do szyny uziemienia, pionowej

Do systemowego rozszerzenia uziemienia punktu zerowego na pionowej szynie wyrównywania potencjałów.

Zestaw uziemienia

Zestaw uziemienia do KL

W skład zestawu wchodzą wszystkie śruby niezbędne do uziemienia pokrywy, nakrętki, podkładki stykowe i taśma uziemiająca, długość 250 mm, przekrój poprzeczny 4 mm².

Zestaw uziemienia

Szyna uziemienia, pionowa do VX, VX IT

Za pomocą dołączonych przewodów uziemiających możliwe jest uziemienie punktu zerowego wsporników kablowych Patch paneli, zaciski uziemienia są regulowane, obciążalność prądowa szyny...

Zestaw uziemienia

Zestaw uziemienia, zmontowany do TS IT

Do integracji z uziemieniem punktu zerowego ze wstępnie zamontowanymi przewodami uziemiającymi na szynie wyrównania potencjału w szafach sieciowych.