Linki uziemienia

Nr kat.: SZ 2565000

Do tworzenia bezpiecznego połączenia uziemiającego z odpowiednim zestykiem: z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemiających, o zoptymalizowanej długości, gotowe do montażu.

Nr kat.:
SZ 2565000
Opis produktu
Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
Korzyści
Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia
O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
Przekrój
16 mm²
Przyłącze
M8 – M8
Możliwości montażu
Możliwości podłączenia AX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8
Możliwości podłączenia VX: drzwi/pokrywa M8, obudowa M8, płyta montażowa M8, ściana boczna M8, płyta podłogowa M8
Wskazówka
Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
Wymiary
Długość: 170 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,15 kg
Masa brutto
0,16 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177027893
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis produktu
SZ Linka uziemienia, Przyłącze: M8-M8, do przekroju 16 mm², dł.: 170 mm