- Numer artykułu:
- TS 8108.750
- Korzyści
- Automatyczne wyrównanie potencjału poprzez elementy mocujące
- Wysoka ochrona EMC dzięki specjalnej uszczelce EMC
- Prosty montaż dzięki uchwytom montażowym
- Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową
- Product modification
- Zalety to: lepsza wytrzymałość na modyfikacje, zoptymalizowana odporność na korozję, jednolity wygląd.
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- z powłoką cynkowo-magnezową
Pokrywane proszkowo z zewnątrz
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 54
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 37,4 kg
- Masa brutto
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Opis produktu
-
TS Ściana boczna EMC, do TS, do WxG: 2000x800 mm, blacha stalowa