Wieszak EMC

Numer artykułu: SZ 2388.100

Szybki montaż bez użycia narzędzi: Strzemiączko EMC docisnąć do ekranu kabla i zaczepić na szynie, zmiany średnicy są kompensowane przez sprężynę.

Numer artykułu:
SZ 2388.100
Opis produktu
Szybki montaż bez narzędzi: Wspornik ekranowy EMC wcisnąć do ekranu kabla i zaczepić na szynie. Zmienne średnice można wyrównywać poprzez sprężyny wspornika EMC.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Średnica ekranu (min.)
3 ‐ 10 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,11 kg
Masa brutto
0,123 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177318236
ETIM 9
EC002020
ETIM 8
EC002020
ECLASS 8.0
27141150
Opis produktu
Strzemiączko EMC SZ, do średnicy ekranu 3 - 10 mm
Dokumentacja
Info sheet