- Numer artykułu:
- DK 7163.550
- Opis produktu
- Do prowadzenia kabli przyłączeniowych z półek z wyciągiem teleskopowym do punktu podparcia. Możliwość obustronnego poluzowania mocowania poprzez szybkozłączkę.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 100 mm
- Pasujący do
- Głębokość: > 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,79 kg
- Masa brutto
- 0,797 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177305526
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
-
DK Uchwyt kablowy, zawiasowany, z szybkozłączką, do gł.: > 600 mm, Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy-100 mm