- Numer artykułu:
- DK 7119.140
- Wersja
- Wersja 19"
- Opis produktu
- Idealna powierzchnia do przechowywania małych aktywnych komponentów jak np. modemy lub mini huby.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Obciążalność
- ciężar powierzchniowy - 10 kg, statyczny
- Wskazówka
- Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
- Wolna wysokość zabudowy wewnątrz U ok. 35 mm
- Wymiary
- Szerokość: 482,6 mm
Głębokość: 140 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,781 kg
- Masa brutto
- 0,881 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
DK Półka urządzeniowa, do otworów systemowych 19", 100 N, statycznie, SxWxG: 482,6x 1 U x140 mm, montaż na stałe,