Półka urządzeniowa, montaż na stałe do TS, VX SE, PC, IW, przygotowane do zestawu wentylatorów dodatkowych

Nr kat.: PC 8800.900

Do bezpośredniego montażu w pionowym profilu szafy. Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić.

Nr kat.:
PC 8800.900
Opis produktu
Wsunąć 4 montowane wcześniej śruby i unieruchomić.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 7015
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 40 kg, statyczny
Wskazówka
Do szaf bez płyty montażowej
Powierzchnia pulpitu
Szerokość: 507 mm
Głębokość: 550 mm
Pasujący do
Typ obudowy: TS
VX SE
PC
IW
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,396 kg
Masa brutto
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177263086
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
PC Półka urządzeniowa, montaż na stałe, do TS, PC, IW, przygotowane do zestawu wentylatorów dodatkowych, do szer. x gł.: 600x600 mm