Półki urządzeniowa do mocowania ram for enclosure widths 600 mm, 800 mm

Nr kat.: DK 7165035

Do mocowania ramowego, do montażu w szafach bez mocowania 482,6 mm (19"), szerokość szafy: 600 i 800 mm, obciążalność: 50 kg/100 kg.

Nr kat.:
DK 7165035
Wersja
perforowana
Opis produktu
Do mocowania ramowego, do montażu w szafy bez podstawy 482,6 mm (19").
Korzyści
Sworznie mocujące lub szyny mocujące są wbudowywane w głębokości szafy w siatce 25 mm
Dostępny otwór montażowy do uchwytów
Zastosowania
Do wbudowania w szafy bez podstawy 482,6 mm (19")
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Półka urządzeniowa z otworami
4 sworznie mocujące
Możliwości montażu
Montaż na stałe: półka urządzeniowa, 50 kg ze sworzniami mocującymi na szynie systemowej chassis
Montaż na stałe: półka urządzeniowa, 100 kg z szynami mocującymi na szynie systemowej chassis
Regulacja głębokości: półka urządzeniowa z szynami teleskopowymi na szynie systemowej chassis
Obciążalność
Obciążenie powierzchniowe 50 kg
Wskazówki dotyczace montażu
Do wewnętrznej płaszczyzny montażowej potrzebne są dodatkowo dwie szyny systemowe chassis
Wskazówka
Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 100 mm
Wymiary
Szerokość: 471 mm
Wysokość: 29 mm
Głębokość: 500 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX
VX IT
TS IT
Szerokość: 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,78 kg
Masa brutto
2,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177165809
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa, do mocowania ram, 500 N, SxWxG: 471x29x500 mm, perforowana,
Dokumentacja
Additional instructions
Instrukcja obsługi