- Numer artykułu:
- DK 7242.005
- Opis produktu
- Szuflada światłowodowa 482,6 mm (19") służy do mocowania kaset i może być stosowana w połączeniu z dowolnym rozdzielaczem sieci posiadającym uchwyt 482,6 mm (19"), a także służyć jako końcowe urządzenie zamykające w technice światłowodowej, względnie jako rozdzielacz światłowodów. Mocowanie kaset z możliwością dowolnej regulacji położenia umożliwia montaż dowolnej kasety. Część tylna szuflady światłowodowej jest w całości otwarta, umożliwiając swobodne przeciąganie kabli, natomiast ochronę przed kurzem zapewnia gumowy profil zaciskowy. Kable światłowodowe można łączyć za pomocą spinaczy lub obejm. Szuflada światłowodowa posiada bezstopniową regulację głębokości do 100 mm w zakresie kołnierza 482,6 mm (19"). Oprócz tego, panel można wyjmować w całości z kołnierzy 482,6 mm (19"). Dwa zaciski zabezpieczające przed naciągnięciem oraz klipsy prowadzące kable do zapasu włókien światłowodowych zapewniają rozwiązanie systemowe dla dowolnego rodzaju okablowania światłowodowego.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szuflada światłowodowa
Klipsy prowadzące kable
Pokrywa kasety
Zestaw montażowy do Patch panelu - Number of splicing cassettes max
- 4
- Wskazówka
- Dostawa bez patch panelu i kaset światłowodowych
- Głębokość montażowa
- 302 mm
- Jednostki wysokości
- 2 U
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 3,926 kg
- Masa brutto
- 4,126 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177167117
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113