Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7152005

Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia.

Nr kat.:
DK 7152005
Opis produktu
Do stosowania jako pokrywa maskująca lub do dowolnego łączenia.
Materiał
Blacha stalowa
Kolor
RAL 9005
Build-up height
88 mm
Wymiary
Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości
2 U
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,092 kg
Masa brutto
1,292 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177492110
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Opis produktu
DK Panel zaślepiający 482,6 mm (19"), do zamknięcia wolnych obszarów w obrębie, poziomem montażu 482,6 mm (19"), 2 U, wysokość wbudowania: 88 mm