Adapter, metryczny na calowy, 21"/19"

Numer artykułu: DK 7246.060

Umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.

Numer artykułu:
DK 7246.060
Opis produktu
Adapter umożliwia montaż calowych podzespołów na metrycznych szynach profilowych (535 mm), jak również rozbudowę systemów mieszanych.
Materiał
Aluminiowy profil wytłaczany
Wymiary
Wysokość: 11 SU
Jednostki wysokości
6 U
Opak.
2 szt.
Waga netto
0,182 kg
Masa brutto
0,185 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177187191
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Adapter, metryczny na calowy, 21"/19", 6 U, 11 SU, do metrycznych szyn profilowych: 535 mm,