Wsporniki wgłębne jako zestaw montażowy dla szyn profilowych, 19" (482,6 mm)

Numer artykułu: DK 7827.800

Zestaw montażowy składa się z 4 wsporników wgłębnych do mocowania szyn profilowych

Numer artykułu:
DK 7827.800
Opis produktu
Montaż w szerokości szafy 800 mm: Zestaw montażowy składa się z 4 wsporników wgłębnych do zamocowania szyn profilowych. Jedno opak. wystarcza na rozbudowę jednej lub dwóch calowych płaszczyzn mocowania. W wypadku montażu trudnych elementów zabudowy, zaleca się zastosowanie dodatkowego wspornika wgłębnego po środku. Przednie wycięcie ułatwia przeprowadzenie kabla w przypadku całkowitej rozbudowy.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Szerokość: 800 mm
Głębokość: 800 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
5,276 kg
Masa brutto
5,554 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177235021
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261