Wspornik narożny TS do szyn profilowych w kształcie L w TS, 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7827480

Do optymalizacji wolnej przestrzeni bocznej w kanale kablowym, możliwe mocowanie na regulowaną głębokość przez podłużne otwory montażowe.

Nr kat.:
DK 7827480
Wersja
pozycja montażowa środek
Opis produktu
Wsporniki narożne przykręcane są w szerokości szafy do ram obudowy. Szyna profilowa mocowana jest na górze i dole wspornika. W przypadku częściowej rozbudowy szafy, wsporniki mocowane są na szynie systemowej chassis TS 17 x 73 mm, na zew. płaszczyźnie montażowej ramy szafy.
Korzyści
Wsporniki zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca z boku do przeprowadzenia okablowania
Montaż z regulacją głębokości umożliwiają wydłużone otwory mocujące
Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
Zastosowania
Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań TS
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: 800 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
3,38 kg
Masa brutto
3,6 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177302631
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK-TS Wspornik narożny, do szyn profilowych w kształcie L w TS, 482,6 mm (19"), do szer.: 800 mm
Dokumentacja
Info sheet