Szyny ślizgowe, do dużego obciążenia do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania

Numer artykułu: DK 7492.060

Do szaf sieciowych TS z dwiema płaszczyznami mocowania jako wsporniki do ciężkich podzespołów montażowych.

Szyny profilowe, 482,6 mm (19") do TS

Adapter do szyn profilowanych w kształcie L do TS

Numer artykułu:
DK 7492.060
Wersja
Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma płaszczyznami mocowania 19"
Opis produktu
Do podpory ciężkich modułów. Szyny ślizgowe są zawieszone na kształtowych szynach profilowych i zabezpieczone śrubami. Równoczesne zastosowanie z dodatkowymi wspornikami wgłębnymi lub przy szafach o szerokości 800 mm z dodatkowym mocowaniem szyn profilowych, przeciwdziała ewentualnemu skręcaniu się szyn profilowych przy nierówno rozłożonym obciążeniu.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels
598 mm
Obciążalność
80 kg, obciążenie statyczne
Wskazówka
Nie nadaje się do łączenia z ramą montażową 19"
Szyny ślizgowe należy dobrać odpowiednio do danego odstępu płaszczyzn 19".
W przypadku łączenia z szynami profilowymi w kształcie litery L wymagane jest użycie adaptera montażowego do szyn profilowych w kształcie litery L.
Pole styku
Szerokość: 55 mm
Głębokość: 561 mm
Opak.
2 szt.
Waga netto
1,28 kg
Masa brutto
1,5 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177541375
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentacja
Info sheet