Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19")

Nr kat.: DK 7950100

Z oznaczeniami numerycznymi w calowej podziałce pomiarowej w celu jednoznacznego oznaczenia poszczególnych jednostek wysokości – do 56 U.

Nr kat.:
DK 7950100
Wersja
Zakres oznakowania 1 - 56 U
Opis produktu
Z oznaczeniami numerycznymi w calowej siatce wymiarowej w celu jednoznacznego oznaczenia poszczególnych jednostek wysokości.
Korzyści
Oznakowanie dwustronne pozwala na swobodny wybór kierunku liczenia
Przejrzysta dokumentacja różnych elementów zabudowy
Zastosowania
Do dodatkowego wyposażenia istniejących profili 482,6 mm (19")
Do przyklejenia z boku, obok otworów systemowych
Materiał
Blacha stalowa, lakierowana
Wymiary
Szerokość: 6 mm
Wymiary montażowe
Installation depth for components: 482,6 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,026 kg
Masa brutto
0,026 kg
Numer taryfy celnej
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Opis produktu
DK Paski samoprzylepne z wymiarami, 482,6 mm (19"), Oznaczenia numeryczne w calowej siatce wymiarowej, w celu jednoznacznego oznaczenia poszczególnych jednostek wysokości, zakres oznakowania 1-56 U