Ten artykuł zostanie wycofany: 15 sty 2019
- Numer artykułu:
- TS 8613.040
- Opis produktu
- Przywracają równowagę pomiędzy elementami montowanymi na pełnej wysokości szafy 482,6 mm (19") a wysokością w świetle.
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Wysokość: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 0,6 kg
- Masa brutto
- 0,719 kg
- Numer taryfy celnej
- 76169990
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- TS Osłona wypełnienia, 482,6 mm (19"), pozioma do profilu adaptera, do wys.: 1600/2000 mm